Anduri sisu |
Vahetatav |
Andurielemendi takistus [Ohm] |
2000 |
Andurielemendi tolerants |
± 1% |
Andurielemendi tüüp |
KTY |
Andurielement [tk] |
1 tükki |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension 50 cm) |
Elektriühendus |
Deutsch DT04 |
Elektriühenduse kirjeldus |
Ühendusjuhtmed |
Elektriühenduse suurus |
2 kontaktiga |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
In scope of WEEE |
Yes |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Juhtmed [tk] |
2 tükki |
Kaabli pikkus [m] |
1 m |
Kaabli pikkus [tolli] |
39.37 in |
Kaabli temp. vahemik [°C] [max] |
200 °C |
Kaabli temp. vahemik [°C] [min] |
-60 °C |
Kaabli temp. vahemik [°F] [max] |
392 °F |
Kaabli temp. vahemik [°F] [min] |
-76 °F |
Kaabli tüüp |
Silikoon |
Kaitsetoru läbimõõt [mm] |
7.5 mm |
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] |
0.3 in |
Kaitsetoru materjal |
Brass |
Kogus vastavalt pakendi formaadile |
12 tükki |
Korpuse standard IP |
IP54 |
Pakendi formaat |
Multipakend |
Process connection material |
Messing |
Process connection size |
1/4 |
Product Name Description |
Temperatuuriandur |
Protsess ühendused sise/välis |
Isane |
Protsess, ühenduse tüüp |
G |
Protsess, ühendused, standardne |
ISO 228-1-A |
REACHi kandidaatainete loend |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIPi kausta nr |
4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579 |
Sisestuse tüüp |
Fikseeritud |
Sisestuspikkus [mm] |
32 mm |
Sisestuspikkus [tolli] |
1.26 in |
Temperatuurivahemik [°F] [min] |
-58 °F |
Temperatuurivahemik [°C] [Max] |
150 °C |
Temperatuurivahemik [°C] [Min] |
-50 °C |
Temperatuurivahemik [°F] [max] |
302 °F |
Tooterühm |
Sensors |
Tüübinimetus |
MBT 3270-04100-032-01D01-100 |
Tüüp |
MBT 3270 |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Välisõhu temperatuur, max [°C] |
125 °C |
Välisõhu temperatuur, max [°F] |
257 °F |
Väljundsignaal |
Ohm |
Ühenduse materjal |
Messing |
Ühenduse tüüp |
G |
Ühendusstandard |
ISO 228 |