Temperatuuriandur, MBT 3270, 37 mm, M,10x1

084Z7269

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: NTC, Andurielemendi takistus [Ohm]: 3000, Kaitsetoru materjal: Brass, Elektriühendus: AMP Junior Power Timer, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.026 Kilogram
Netokaal 0.025 Kilogram
Volume 0.044 Liter
EAN 5702423200993

 

Anduri sisu FIKSEERITUD
Andurielemendi takistus [Ohm] 3000
Andurielemendi tolerants ± 1%
Andurielemendi tüüp NTC
Andurielement [tk] 1 tükki
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriühendus AMP Junior Power Timer
Elektriühenduse kirjeldus Integreeritud
Elektriühenduse suurus 2 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 5 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.2 in
Kaitsetoru materjal Brass
Kogus vastavalt pakendi formaadile 40 tükki
Korpuse standard IP IP67
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material Messing
Process connection size 10x1
Product Name Description Temperatuuriandur
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp M
Protsess, ühendused, standardne ISO 965
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 37 mm
Sisestuspikkus [tolli] 1.46 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 3270-0A150-037-30300-000
Tüüp MBT 3270
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuur, max [°C] 125 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 257 °F
Väljundsignaal Ohm
Ühenduse materjal Messing
Ühenduse tüüp M

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality