Temperatuuriandur, MBT 3270, 24 mm, M,10x1

084Z7052

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 150, Andurielemendi tüüp: KTY, Andurielemendi takistus [Ohm]: 2000, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Elektriühendus: AMP ühendus, Elektriühenduse suurus: 2 kontaktiga

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.042 Kilogram
Netokaal 0.036 Kilogram
Volume 0.08 Liter
EAN 5702423182725

 

Anduri sisu FIKSEERITUD
Andurielemendi takistus [Ohm] 2000
Andurielemendi tolerants ± 1%
Andurielemendi tüüp KTY
Andurielement [tk] 1 tükki
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriühendus AMP ühendus
Elektriühenduse suurus 2 kontaktiga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtmed [tk] 2 tükki
Kaabli pikkus [m] 0.1 m
Kaabli pikkus [tolli] 3.94 in
Kaabli temp. vahemik [°C] [max] 200 °C
Kaabli temp. vahemik [°C] [min] -60 °C
Kaabli temp. vahemik [°F] [max] 392 °F
Kaabli temp. vahemik [°F] [min] -76 °F
Kaabli tüüp Silikoon
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 6.5 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.26 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Kogus vastavalt pakendi formaadile 30 tükki
Korpuse standard IP IP54
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material AISI 316 Ti
Process connection size 10x1
Product Name Description Temperatuuriandur
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp M
Protsess, ühendused, standardne ISO 965
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 4562dfd6-7b4b-4298-811a-8ce9624f4579
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 24 mm
Sisestuspikkus [tolli] 0.94 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 150 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 302 °F
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 3270-04101-024-30201-010
Tüüp MBT 3270
UK RoHS compliance Out of scope
Välisõhu temperatuur, max [°C] 125 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 257 °F
Väljundsignaal Ohm
Ühenduse materjal AISI 316 Ti
Ühenduse tüüp M

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality