Anduri tasku, MBT 120

084Z6051

Kaitsetoru läbimõõt [mm]: 6.0, Sisestuspikkus [mm]: 100, Protsess, ühenduse tüüp: G, 1/2, Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti, Tootele kasutamiseks: MBT 153

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.101 Kilogram
Netokaal 0.098 Kilogram
Volume 0.098 Liter
EAN 5702423132850

 

China RoHS compliance Out of scope
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 6 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.24 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material AISI 316 Ti
Process connection size 1/2
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp G
Protsess, ühendused, standardne ISO 228-1-A
REACHi kandidaatainete loend No
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 100 mm
Sisestuspikkus [tolli] 3.94 in
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Toote nimetus Anduri tasku
Tootele kasutamiseks MBT 153
Tooterühm Accessories, sensors
Tüübinimetus MBT 120-210-100-3
Tüüp MBT 120
UK RoHS compliance Out of scope
Ühenduse materjal AISI 316 Ti
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality