Temperatuuriandur, MBT 3560, 50 mm, G,1/4

084Z4042

Temperatuurivahemik [°C]: -50 - 200, Elektriühendus: AMP EconoSeal, Elektriühenduse suurus: 3 kontakt-tikuga, Kaitsetoru materjal: AISI 316 Ti

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.118 Kilogram
Netokaal 0.068 Kilogram
Volume 0.596 Liter
EAN 5702423202935

 

Anduri sisu FIKSEERITUD
Anduri tüüp Integreeritud
Andurielemendi takistus [Ohm] 1000
Andurielemendi tolerants ± 1% FS
Andurielemendi tüüp Pt
Anduriseade vahemik [°C] [max] 100 °C
Anduriseade vahemik [°C] [min] 0 °C
Anduriseade vahemik [°F] [max] 212 °F
Anduriseade vahemik [°F] [min] 32 °F
China RoHS compliance Yes exceed limitations
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Elektriühendus AMP EconoSeal
Elektriühenduse suurus 3 kontakt-tikuga
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause No
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kaabli tüüp N/A
Kaitsetoru läbimõõt [mm] 8 mm
Kaitsetoru läbimõõt [tolli] 0.31 in
Kaitsetoru materjal AISI 316 Ti
Kogus vastavalt pakendi formaadile 13 tükki
Korpuse standard IP IP67
Pakendi formaat Multipakend
Process connection material Roostevaba teras
Process connection size 1/4
Product Name Description Temperatuuriandur
Protsess ühendused sise/välis Isane
Protsess, ühenduse tüüp G
Protsess, ühendused, standardne ISO 228-1-A
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 8127e7d9-3431-4421-a02a-bab746bc2e4f
SCIPi kausta tootenimi Sensor MBT 3560
Sisestuse tüüp Fikseeritud
Sisestuspikkus [mm] 50 mm
Sisestuspikkus [tolli] 1.97 in
Supply voltage [V] DC [max] 8 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.75 V
Temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 200 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] 392 °F
Toitepinge [V] DC [min] 5 V
Toitepinge [V] DC [Max] 8 V
Tooterühm Sensors
Tüübinimetus MBT 3560-0100-0050-40-110
Tüüp MBT 3560
UK RoHS compliance Yes
Välisõhu temperatuur, max [°C] 85 °C
Välisõhu temperatuur, max [°F] 185 °F
Väljundsignaal Ratio metric
Ühenduse materjal Roostevaba teras
Ühenduse tüüp G
Ühendusstandard ISO 228

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality