Külmutusseadme juhtimine (TXV), EKC 202B

084B8622

Funktsioon: 3 väljundit, 2 temperatuuriandurit, DS, Toitepinge [V] AC: 230, Teabeedastuse tüüp: Valikuline MODBUS; Valikuline LON,, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 30

Produktdetails

Brutokaal 0.187 Kilogram
Netokaal 0.171 Kilogram
Volume 0.375 Liter
EAN 5702428089234

 

Anwendungsbereich Kühlungsregelung
Anzahl der Verdampfer max. 1 pc
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Display an der Vorderseite Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Frequenz [Hz] 50/60 Hz
Funktsioon 3 väljundit, 2 temperatuuriandurit, DS
Hooldatav Ei
Identisches Produkt 084B8522
In scope of WEEE Yes
Kommunik. Optional LON
Optional MODBUS
Kompressorite arv, max 1 tükki
Kontrolleri tüüp Külmut. kontroller (temp)
Leistungsaufnahme [VA] 2 VA
Menge je Verpackungseinheit 30 pc
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Pakendi formaat Tööstuspakend
Produktgruppe Evaporator and room control
Produktname Kühlstellenregelung (TXV)
Produktzubehör Electron. control accessories
REACH-Kandidatenliste Stoffe No
Temp. Fühler-Service NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Toitepinge [V] AC 230 V
Typ EKC 202B
UL evaluated Yes
Weitere Informationen Ohne Anschlussstecker
Zulassung C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality