Ovládání chladicího zařízení (TXV), EKC 202D

084B8536

Funkce: Teplota, univerzální aplikace, 4 relé, Napájecí napětí [V] AC: 230, Typ komunikace: Volitelný MODBUS; Volitelný LON, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 20

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.258 Kilogram
Čistá hmotnost 0.218 Kilogram
Objem 0.447 Liter
EAN 5702428095358

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Displej - možnosti EKA 163A
EKA 164A
Displej na přední straně Ano
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funkce Teplota, univerzální aplikace, 4 relé
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 20 pc
Napájecí napětí [V] AC 230 V
Název produktu Ovládání chladicího zařízení (TXV)
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Počet kompresorů - max. 1 pc
Početvýparníků - max. 1 pc
Produktová skupina Evaporator and room control
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Regulátor - typ Lednička Regulátor (tepl.)
Rozsah aplikace Regulace chlazení
Schválení C-TICK
CE
EAC
Intertek Semco
cURus
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [VA] 2.5 VA
Teplota Podpora čidla NTC-M2020
PTC 1000
Pt 1000
Totožný výrobek 084B8636
Typ EKC 202D
Typ komunikace Volitelný LON
Volitelný MODBUS
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality