Kylmöbelreglering (TXV), EKC 224

084B4056

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Funktion: Komp., avfrostn., fläkt, larm, mer f, Regulatortyp: Kylm. regulator (temp.), Förpackningsformat: Singelpack, Antal per förpackningsformat: 20

Toote üksikasjad

Bruttovikt 210 Gram
Nettovikt 170 Gram
Volym 0.486 Liter
EAN 5715162689448

 

Analoogsisendid (AI) [pc] 3 tükki
Antal givaringångar 3 antal
Antal kompressorer, max. 1 antal
CE evaluated Yes
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 2 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 4 tükki
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraan, ees Jah
Energiatarve [VA] 0.7 VA
Funktion Komp., avfrostn., fläkt, larm, mer f
Förpackningsformat Singelpack
Heakskiit CE
CMIM
EAC
UA
UKCA
UL
Identne toode 084B4156
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 20 tükki
Lisateave Alarm= Light or Railheat
Matningsspänning [V] AC 230 V
PFAS content [Yes/No] No
Rakendusala Temperatuuri reguleerimine
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1)
Regulatortyp Kylm. regulator (temp.)
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
SCIPi kausta nr 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d
SCIPi kausta tootenimi ERC21x, EKC 22x
Servicerbar Nej
Teabeedastuse tüüp MODBUS via. EKA 206
temp. Anduritugi NTC 5000
NTC10000
PTC 990
Pt 1000
Toote nimetus Külmutusseadme juhtimine (TXV)
Tooterühm Evaporator and room control
Tootetarvikud Electron. control accessories
Typ av givare EKS 111, 211, 221, AKS 12, 21
Tüüp EKC 224
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality