Lisa garantii
Toode lisati ostukorvi
082H8081 lisati ostukorvi
Palun valige allolevast loendist garantii, et seda oma ajamile rakendada. Pidage meeles, et saate valida ainult ühe garantii ja kui teil on mitu ajamit, lisatakse igale ajamile sama garantii. Pange tähele, et pärast garantii lisamist ei saa te oma ajamite arvu muuta.
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
AME 110/120 NL 0-10V, Toitepinge [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.000 m
- Photos :
- Drawing :
- Videos :
AME 110/120 NL 0-10V, Toitepinge [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 5.000 m
082H8081
AME 110 NL, 24 V, 5 mm, alalispingega juhitav täiturmootor AB-QM DN 10-32