AME 110 NLX 0-10V, Toitepinge [V] AC: 24, 24 s/mm, 5.00 mm, 1.500 m

082H8060

AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, ajam tagasiside signaali ja moduleeriva juhtimisega ventiilile AB-QM DN 10-32

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.35 Kilogram
Netokaal 0.33 Kilogram
Volume 0.985 Liter
EAN 5702425090462

 

Asendi tagasiside Jah
China RoHS compliance Out of scope
Description AME 110 NLX, 24 V, 5 mm, ajam tagasiside signaali ja moduleeriva juhtimisega ventiilile AB-QM DN 10-32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiidetud standard EC EN 60730
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP 42
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav
Kaabli pikkus [m] 1.5 m
Käik [mm] 5 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 1a7d963c-4bcb-4cdc-9664-6ba05408d797
SCIPi kausta tootenimi AMI. AME/AMV (1)
Spindli kiirus [s/mm] 24 s/mm
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Tüüp AME 110 NLX 0-10V
UK RoHS compliance Out of scope
Ühilduvus AB-QM suurusega DN 10-32

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality