AME 685-1, Toitepinge [V] AC: 24, 32.00 mm

082H5013

AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL sertifikaadiga ajam moduleeritud juhtimiseks, sobib AB-QM DN 200-250

Toote üksikasjad

Brutokaal 8.64 Kilogram
Netokaal 5.79 Kilogram
Volume 27.83 Liter
EAN 5710104095288

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL sertifikaadiga ajam moduleeritud juhtimiseks, sobib AB-QM DN 200-250
Heakskiidetud standard UL 60730
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP54
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav/3-punkti
Kaabel komplektis Ei
Käik [mm] 32 mm
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC [min] 24 V
Tooterühm Gear actuators
Tüüp AME 685-1
UK RoHS compliance Out of scope
Ühilduvus AB-QM suurusega 8-10”
DN 200-250

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality