AME 658 SD-1, Toitepinge [V] AC: 24, 32 mm

082H5011

AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, UL sertifikaadiga ajam vedrutagastusega (alla) ja moduleeriva juhtimisega ventiilile AB-QM DN 125-150

Toote üksikasjad

Brutokaal 9.786 Kilogram
Netokaal 9.67 Kilogram
Volume 17.85 Liter
EAN 5710104094342

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 658 SU-1, 24 V, 50 mm, UL sertifikaadiga ajam vedrutagastusega (alla) ja moduleeriva juhtimisega ventiilile AB-QM DN 125-150
Heakskiidetud standard UL 60730
IP protection class IP54
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav/3-punkti
Kaabel komplektis Ei
Käik [mm] 32 mm
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Tüüp AME 658 SD-1
UK RoHS compliance Out of scope
Ühilduvus AB-QM suurusega 5-6”
DN 125-150

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality