AME 13 SU-1, Toitepinge [V] AC: 24, 12 s/mm, 5.5 mm

082H5006

AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, UL sertifikaadiga ajam vedrutagastusega (üles) ja moduleeriva juhtimisega ventiilile AB-QM DN 10-32

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.99 Kilogram
Netokaal 0.835 Kilogram
Volume 1.755 Liter
EAN 5710104094298

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AME 13 SU-1, 24 V, 5 mm, UL sertifikaadiga ajam vedrutagastusega (üles) ja moduleeriva juhtimisega ventiilile AB-QM DN 10-32
Energiatarve [W] 9 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiidetud standard UL 60730
IP protection class IP54
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav/3-punkti
Kaabel komplektis Ei
Kaitseklass II
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 5.5 mm
Ohutusfunktsioon Vedru üles
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimiskarakteristik LIN
LOG
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
SCIPi kausta nr c590a8c0-b0bc-411b-b1a0-d05b04efee26
SCIPi kausta tootenimi AME 13
Spindli kiirus [s/mm] 12 s/mm
Sulgemisjõud [N] 300 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Gear actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 12 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Töömoment [Nm] 300 N-m
Tüüp AME 13 SU-1
UK RoHS compliance Out of scope
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Jah
Ühilduvus AB-QM suurusega ½-1¼”
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality