Elektrilised täiturmootorid, AME 13 SU, Toitepinge [V] AC: 24

082H3044

AME 13 SU 24V 14s/mm 5,5mm 300N

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.825 Kilogram
Netokaal 0.74 Kilogram
Volume 1.731 Liter
EAN 5702421525142

 

Asendi tagasiside Jah
China RoHS compliance Out of scope
Description AME 13 SU 24V 14s/mm 5,5mm 300N
Energiatarve [W] 9 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtimise sisendsignaal Y [mA] 0(4) - 20 mA
Juhtimise sisendsignaal Y [V] 0(2) - 10 V
Juhtimissignaali tüüp Alalispingega juhitav/3-punkti
Kaitseklass II
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 5.5 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Jah
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise sisendsignaal Y [mA], takistus [Ohm] 500
SCIPi kausta nr ebea89b0-e049-4151-bb9c-338b14868406
SCIPi kausta tootenimi AMV(E) 10/13
Sulgemisjõud [N] 300 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 14 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AME 13 SU
UK RoHS compliance Out of scope
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Jah
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality