Электроприводы, AMV 56, Напряжение питания [В] пер. ток: 24

082H3023

AMV 56 24В 4с/мм 40мм 1500Н

Detalles del producto

Масса брутто 2.992 Kilogram
Вес нетто 2.992 Kilogram
Volume 6.479 Liter
Европейский Товарный Номер 5702421518113

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description AMV 56 24V 4s/mm 40mm 1500N
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Grupo de productos Electrical actuators
N.° de expediente SCIP edd24c82-4153-4886-b18d-001f3f372d0d
Nombre del producto en el expediente SCIP AMV(E) 56
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tipo AMV 56
Возвратная пружина опускает шток Нет
Возвратная пружина поднимает шток Нет
Время поворота [с] 0 "
Класс защиты II
Класс защиты корпуса IP54
Напряжение питания [В] пер. ток 24 В
Область применения Регуляторы большой серии для ОВКВ и централ. отопления
Обратная связь по положению штока клапана нет - требуемый потенциометр
Потребляемая мощность [Вт] 18 Вт
Ручное управление Да
Скорость привода [с/мм] 4 с/мм
Скорость электропривода Быстродействующий
Температура окружающей среды [°C] [Max] 55 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min] 0 °C
Температура хранения [°C] [Max] 70 °C
Температура хранения [°C] [Min] -40 °C
Тип привода Электрический
Тип управляющего сигнала Трёхпозиционный
Усилие закрытия [Н] 1500 Н
Функция безопасности Нет
Ход [мм] 40 мм

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality