Elektrilised täiturmootorid, AMV 55, Toitepinge [V] AC: 24

082H3020

AMV 55 24V 8s/mm 40mm 2000N

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.928 Kilogram
Netokaal 2.928 Kilogram
Volume 6.992 Liter
EAN 5702421518083

 

Asendi tagasiside ei – nõutav on potentsiomeeter
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 55 24V 8s/mm 40mm 2000N
Energiatarve [W] 7 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Keeramisaeg [s] 0 "
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP54
Käik [mm] 40 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus HD HVAC ja KK
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 2970b4ee-adfa-4010-9028-675b2778dc16
SCIPi kausta tootenimi AMV 55
Sulgemisjõud [N] 2000 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 8 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AMV 55
UK RoHS compliance Out of scope
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality