AMB 182, Toitepinge [V] AC: 230

082H0240

AMB 182 15Nm 3p 240s 230V AS

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.766 Kilogram
Netokaal 0.687 Kilogram
Volume 2 Liter
EAN 5710104078106

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AMB 182 15Nm 3p 240s 230V AS
Energiatarve [W] 4 W
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP42
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 80 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Pöördenurk [°] 90 °
Rakendus temperatuuri reguleerimine keskküttesüsteemis
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Gear actuators
Täiturmootori kiirus [s/°] 240 s/°
Täiturmootori tüüp Elektriline
Töömoment [Nm] 15 N-m
Tüüp AMB 182
UK RoHS compliance Out of scope
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality