AMB 182, Toitepinge [V] AC: 230

082H0238

AMB 182 15Nm 3p 240s 230V

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.742 Kilogram
Netokaal 0.663 Kilogram
Volume 2.032 Liter
EAN 5710104078069

 

China RoHS compliance Out of scope
Description AMB 182 15Nm 3p 240s 230V
Energiatarve [W] 4 W
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP42
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 80 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Pöördenurk [°] 90 °
Rakendus temperatuuri reguleerimine keskküttesüsteemis
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60
Toitepinge [V] AC 230 V
Tooterühm Gear actuators
Täiturmootori kiirus [s/°] 240 s/°
Täiturmootori tüüp Elektriline
Töömoment [Nm] 15 N-m
Tüüp AMB 182
UK RoHS compliance Out of scope
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 50 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality