Liblikventiilid, VFY-WA, Elektriline täiturmootor, Toitepinge [V] AC: 24, Vahvel (wafer)

082G7364

VFY-WA PN16 DN65 24V CI/PA/EPDM 24V

There is a newer improved version of this product that Danfoss recommends that you investigate.
Replacement

Toote üksikasjad

Brutokaal 4.72 Kilogram
Netokaal 4.311 Kilogram
Volume 27.36 Liter
EAN 5702421536520

 

Ajamiääriku tüüp F05
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Alternatiivne soojuskandja 2 Ringlusvesi
Asendi tagasiside Ei
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFY-WA PN16 DN65 24V CI/PA/EPDM 24V
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 16 bar
Energiatarve [W] 15 W
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Sisse/välja
Heakskiidetud standard PED 97/23/CE, EN 12266-1, hinne A
Heakskiit CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuse kaitseaste IP66
Korpuse materjal Malm EN GJL 250 (DIN GG25)
Kvs-väärtused [m³/h] 174 m³/h
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Lekkekadu [% Kvs] Lekkekadu A
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 65 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Ohutusfunktsioon Ei
Paigaldamise suund väljaarvatud kate allapoole
Pikkus [mm] 46 mm
Pöördenurk [°] 90 °
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Sagedus [Hz] 50/60
Seadme etikett Yes
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Spindli tihendusmaterjal Nitriili / Vitoni / tsingiga kaetud S. + PTFE
Toimimise tüüp Elektriline täiturmootor
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Butterfly valves
Töömoment [Nm] 20 N-m
Tüüp VFY-WA
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili ketta materjal Kõrgtugev malm EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) polüamiidkattega
Ventiili korpuse materjal Malm EN GJL 250 (DIN GG25)
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras AISI 420
Ventiili tüüp Kontsentriline
Ventiili voodri materjal EPDM
Äärikute materjal Malm EN GJL 250 (DIN GG25)
Ühenduse tüüp Vahvel (wafer)
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality