Liblikventiilid, VFY-WA, Elektriline täiturmootor, Toitepinge [V] AC: 24, Vahvel (wafer)

082G7361

VFY-WA PN10 DN25 24V CI/SS/EPDM 24V

Toote üksikasjad

Brutokaal 4.003 Kilogram
Netokaal 4.003 Kilogram
Volume 28.549 Liter
EAN 5702421536490

 

Ajamiääriku tüüp F05
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Alternatiivne soojuskandja 2 Ringlusvesi
Asendi tagasiside Ei
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VFY-WA PN10 DN25 24V CI/SS/EPDM 24V
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 16 bar
Energiatarve [W] 15 W
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Sisse/välja
Heakskiidetud standard PED 97/23/CE, EN 12266-1, hinne A
Heakskiit CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuse kaitseaste IP66
Korpuse materjal Malm EN GJL 250 (DIN GG25)
Kvs-väärtused [m³/h] 40 m³/h
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -10 °C
Lekkekadu [% Kvs] Lekkekadu A
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 25 mm
Läbimõõt [mm] [Max] 25 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Ohutusfunktsioon Ei
Paigaldamise suund väljaarvatud kate allapoole
Pikkus [mm] 32 mm
Pöördenurk [°] 90 °
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend No
Rõhuklass PN 10
Sagedus [Hz] 50/60
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Spindli tihendusmaterjal Nitriili / Vitoni / tsingiga kaetud S. + PTFE
Toimimise tüüp Elektriline täiturmootor
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Butterfly valves
Töömoment [Nm] 20 N-m
Tüüp VFY-WA
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili ketta materjal Roostevaba teras
Ventiili korpuse materjal Malm EN GJL 250 (DIN GG25)
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras AISI 420
Ventiili tüüp Kontsentriline
Ventiili voodri materjal EPDM
Äärikute materjal Malm EN GJL 250 (DIN GG25)
Ühenduse tüüp Vahvel (wafer)
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality