AMZ 113, 21.00 m³/h, Rp 1 1/4

082G5415

AMZ 113 ON/OFF 3-tee tsooniventiili sisekeere 24V DN32

Toote üksikasjad

Brutokaal 3.781 Kilogram
Netokaal 3.713 Kilogram
Volume 4.2 Liter
EAN 5710104080000

 

Alternatiivne rakendus VSP Päikesekütteseadmed
Alternatiivne soojuskandja Ringlusvesi
Alternatiivne soojuskandja 2 Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 3
China RoHS compliance Out of scope
Description AMZ 113 ON/OFF 3-tee tsooniventiili sisekeere 24V DN32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtused [m³/h] 21 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 32 mm
Nimirõhk [bar] 40 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Elu- ja ärihoonete keskküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 9fa32728-1915-421d-86bc-7b5cdc83b5fe
SCIPi kausta tootenimi 082G5415
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 110 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Pole
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] 6 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] 6 bar
Tooterühm Motorized control valves
Töömoment [Nm] 15 N-m
Tüüp AMZ 113
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal CW 617 N UNI EN 12165
Ventiili kuuli materjal CW 614 N UNI EN 12164
Ventiili spindli materjal CW 614 N UNI EN 12164
Ventiili suurus DN 32
Ühenduse suurus Rp 1 1/4
Ühenduse tüüp Sisekeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality