Elektrilised täiturmootorid, AMV 20 SL, Toitepinge [V] AC: 24

082G3036

AMV 20 SL 24V 15s/mm 10mm 450N

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.604 Kilogram
Netokaal 1.604 Kilogram
Volume 3.4 Liter
EAN 5702421533291

 

Asendi tagasiside ei – nõutav on potentsiomeeter
China RoHS compliance Out of scope
Description AMV 20 SL 24V 15s/mm 10mm 450N
Energiatarve [W] 2 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Juhtimissignaali tüüp 3-punkti
Kaitseklass II
Kiiruse tüüp Standardne
Korpuse kaitseaste IP54
Käigupiirang Jah
Käik [mm] 10 mm
Käsijuhtimine Jah
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Ohutusfunktsioon Ei
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sulgemisjõud [N] 450 N
Toitepinge [V] AC 24 V
Tooterühm Electrical actuators
Täiturmootori kiirus [s/mm] 15 s/mm
Täiturmootori tüüp Elektriline
Tüüp AMV 20 SL
UK RoHS compliance Out of scope
Vedru alla (tagasi) Ei
Vedru üles Ei
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 55 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] 0 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality