TWA-Z, Toitepinge [V] AC: 24, 2.80 mm, Tavaolekus avatud, 1.200 m

082F1260

TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NO, termohüdrauliline mootor, 1,2 m

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.159 Kilogram
Netokaal 0.159 Kilogram
Volume 0.475 Liter
EAN 5702420115900

 

Asend ilma pingeta Tavaolekus avatud
China RoHS compliance Out of scope
Description TWA-Z, 24 V, 2.8 mm, NO, termohüdrauliline mootor, 1,2 m
EU RoHS compliance Yes with exemptions
Heakskiidetud standard EC EN 60730
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP 41
Juhtimissignaali tüüp Sisse/välja ja PWM
Kaabli pikkus [m] 1.2 m
Käik [mm] 2.8 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 74181855-d0a7-446c-aa86-4e8550dffeea
SCIPi kausta tootenimi "TWA-Z"
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Thermal actuators
Tüüp TWA-Z
Ühilduvus AB-QM suurusega DN 10-32

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality