ABN A5 sisse/välja, Toitepinge [V] AC: 24, 5.00 mm, Tavaolekus suletud

082F1154

ABN A5, 24 V, 5 mm, NC, termohüdrauliline mootor

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.158 Kilogram
Netokaal 0.108 Kilogram
Volume 0.338 Liter
EAN 5702420124506

 

Asend ilma pingeta Tavaolekus suletud
China RoHS compliance Out of scope
Description ABN A5, 24 V, 5 mm, NC, termohüdrauliline mootor
Heakskiidetud standard EC EN 60730
UL 60730
In scope of WEEE and contain batteries No
IP protection class IP54
Juhtimissignaali tüüp Sisse/välja ja PWM
Kaabel komplektis Jah
Käik [mm] 5 mm
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 8e26f954-ad08-4e08-a2a5-aa651124456b
SCIPi kausta tootenimi 082F1154
Seadme etikett Yes
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Tooterühm Thermal actuators
Tüüp ABN A5 On/Off
UK RoHS compliance Out of scope
Ühilduvus AB-QM suurusega DN 10-32

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality