Ülekuumenduse kontroller, EKE 1D

080G5360

Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 2, Analoogsisendid (AI) [pc]: 2, Rõhuanduri tugi: Proportsiooniline 0,5–4 V DC, Sagedus [Hz]: 50/60 Hz, Temperatuuriandurite arv: 2, Rõhuandurite arv: 1, Teabeedastuse tüüp: CANBUS

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.242 Kilogram
Netokaal 0.134 Kilogram
Volume 1.844 Liter
EAN 5702428680141

 

Akuga varusüsteem [V] DC [max] 24 V
Akuga varusüsteem [V] DC [min] 18 V
Analoogsisendid (AI) [pc] 2 tükki
Analoogsisendite tüüp Pinge
China RoHS compliance Out of scope
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 2 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 1 tükki
EEE category 5 small equipment (any external dimension 50 cm)​
Ekraan – valik MMIGRS2
Ekraan, ees Ei
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit C-TICK
CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
RoHS
UKCA
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 16 tükki
Korpuse standardi märkus Korpusel IP40
Lisateave Shared power supply
Signal share via hardwire
Lüüsi valik MMIMYK
Other RoHS documentation EAEU RoHS
Paigaldusmeetod DIN-siin
Pakendi formaat Multipakend
Programmeerimistööriistad Koolprog
Rõhuanduri tugi Proportsiooniline 0,5–4 V DC
Rõhuandurite arv 1
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Supply voltage [V] DC 24 V
Teabeedastuse tüüp CANBUS
RJ11 (CAN) to User Interface
temp. Anduritugi NTC10000
Temperatuurianduri konfiguratsioon S2 ja S3 või S4
Temperatuuriandurite arv 2
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote keel hiina
inglise
prantsuse
saksa
itaalia
portugali
vene
hispaania
Toote nimetus Ülekuumenduse kontroller
Toote omadused Alarmide haldus
Võimsusesignaal masterilt
Sulatusprotsess
Väl. etalon, temp/ÜK juhtimine
Piiramisfunktsioonid
Käsijuhtimine
Preset OD
Pööratava suunaga süsteem koos 1 EXV-ga
Hooldusrežiim
Käivitamine
Ülekuumenduse etalon
Ventiiliajam: OD etalon
Tooterühm Electronic valve control
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüüp EKE 1D
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili väljunditüüp CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 0
CCMT 1
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 8
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12.5
ETS 12C
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 25B
ETS 25C
ETS 400
ETS 50
ETS 50C
ETS 5M
ETS 6
KVS 15
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality