EKE 100 2V, IP00

080G5055

Toitepinge [V] AC: 24, 2, Analoogsisendid (AI) [pc]: 2, Digitaalsed sisendid (DI) [tk]: 2, Digitaalsed väljundid (DO) [tk]: 1, Korpuse standard IP: IP00, Paigaldusmeetod: DIN-siin

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.158 Kilogram
Netokaal 0.117 Kilogram
Volume 0.854 Liter
EAN 5715162500804

 

Akuga varusüsteem [V] DC [max] 24 V
Akuga varusüsteem [V] DC [min] 18 V
Analoogsisendid (AI) [pc] 2 tükki
Analoogsisendite tüüp Voltage or Current
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 2 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 1 tükki
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Ekraan – valik No
Ekraan, ees Ei
EU RoHS compliance Yes
Heakskiit CE
EAC
RCM
RoHS
UA
UKCA
cURus
Hooldatav Ei
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standard IP IP00
Lüüsi valik Koolkey
Paigaldusmeetod DIN-siin
Pakendi formaat Multipakend
Programmeerimistööriistad Koolprog
Reaalajakell Ei
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuanduri tugi 4 - 20 mA
Ratiometric 0.5 - 4.5 V DC
Rõhuandurite arv 2
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
SCIPi kausta nr dd52e03c-8b66-4f5b-8e23-1c1ace447e1c
SCIPi kausta tootenimi EKE 100,110
Summer Ei
Supply voltage [V] DC 24 V
Teabeedastuse tüüp Modbus RS485 RTU
temp. Anduritugi NTC10000
Pt 1000
Temperatuurianduri konfiguratsioon S2A and S2B
Temperatuuriandurite arv 2
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote keel inglise
Toote nimetus SH controller and valve driver
Toote omadused Alarmide haldus
Võimsusesignaal masterilt
Sulatusprotsess
Väl. etalon, temp/ÜK juhtimine
Piiramisfunktsioonid
Käsijuhtimine
Preset OD
Pööratava suunaga süsteem koos 1 EXV-ga
Hooldusrežiim
Käivitamine
Ülekuumenduse etalon
Ventiiliajam: OD etalon
Tooterühm Electronic valve control
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüüp EKE 100 2V
UL evaluated Yes
Valve output number 2
Ventiili väljunditüüp CCM 10
CCM 20
CCM 30
CCM 40
CCMT 10L
CCMT 16
CCMT 2
CCMT 24
CCMT 30
CCMT 3L
CCMT 4
CCMT 42
CCMT 5L
CCMT 8
CCMT 8L
CTR 20
ETS 100
ETS 100C
ETS 12
ETS 12C
ETS 175L
ETS 175L OFHT
ETS 24C
ETS 25
ETS 250
ETS 250L
ETS 250L OFHT
ETS 25C
ETS 400
ETS 400L
ETS 400L OFHT
ETS 50
ETS 500L
ETS 500L OFHT
ETS 500P
ETS 50C
ETS 6
ETS 800P
ETS 8M
KVS 15
KVS 1C
KVS 2C
KVS 3C
KVS 42
KVS 5C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Max] 70 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°C] [Min] -20 °C
Ühenduskomplekt on kaasas Jah

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality