Progr. kontroller, 8 releed, MCX08M2

080G0314

Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 110 - 230, Teabeedastuse tüüp: CANBUS; MODBUS, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 24

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.416 Kilogram
Gewicht netto 0.408 Kilogram
Volume 2.299 Liter
EAN 5702428946117

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Analogové vstupy (AI) [pc] 8 pc
Analogové výstupy (AO) [pc] 4 pc
Anschlusskit Bestell-Nr. 080G0180
Anschlusskit inkl. Nein
Anz.Batterien 1
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Digitální vstupy (DI) [pc] 8 pc
Digitální výstupy (DO) [pc] 8 pc
Division 25
Echtzeituhr Ja
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Funktion Programmierbarer Regler
Hodnoceníkrytí IP IP40
In scope of WEEE Yes
Kommunik. CANBUS
MODBUS
Množství na formát balení 24 pc
PFAS content [Yes/No] No
Příslušenství produktu Electron. control accessories
Spotřeba energie [W] 10 W
Summer Ja
Toote nimetus Progr. kontroller, 8 releed
Tooterühm Programmable controllers
Typenbezeichnung MCX08M2
Tüüp MCX08M2
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Verpackungseinheit Industrieverpackung
Versorgungsspannung [V] AC [max.] 230 V
Versorgungsspannung [V] AC [min.] 110 V
wartbar Nein
Weitere Informationen D.O. 5 und 6 verwenden Halbleiter
Relais
Zulassung CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality