Progr. kontroller, 8 releed, MCX08M2

080G0303

Funktsioon: Programmeeritav kontroller, Toitepinge [V] AC: 24, Teabeedastuse tüüp: CANBUS; RS485; MODBUS, Pakendi formaat: Tööstuspakend, Kogus vastavalt pakendi formaadile: 24

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.409 Kilogram
Netokaal 0.4 Kilogram
Volume 1.638 Liter
EAN 5702428903752

 

1 Primary battery SUM weight Kg 0.0014
1 Primary battery weight Kg 0.0014
Aku kogus 1
Analoogsisendid (AI) [pc] 8 tükki
Analoogväljundid (AO) [pc] 4 tükki
Battery type or Name Lithium coin cell (CR1620)
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries Yes
Digitaalsed sisendid (DI) [tk] 8 tükki
Digitaalsed väljundid (DO) [tk] 8 tükki
Division 25
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Energiatarve [W] 10 W
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon Programmeeritav kontroller
Heakskiit CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Hooldatav Ei
Identne toode 080G0293
In scope of WEEE Yes
Kogus vastavalt pakendi formaadile 24 tükki
Korpuse standard IP IP40
Paigaldusmeetod DIN-siin
Pakendi formaat Tööstuspakend
PFAS content [Yes/No] No
Reaalajakell Jah
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50/60 Hz
Summer Jah
Supply voltage [V] DC 24 V
Teabeedastuse tüüp CANBUS
MODBUS
RS485
Toitepinge [V] AC 24 V
Toitepinge [V] DC 24 V
Toote nimetus Progr. kontroller, 8 releed
Tooterühm Programmable controllers
Tootetarvikud Electron. control accessories
Tüübinimetus MCX08M2
Tüüp MCX08M2
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Yes
Ühenduskomplekt on kaasas Ei
Ühenduskomplekt, tootekood 080G0180

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality