Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL140TL-1, Plaatide arv: 190

079U6148

25 bar, Jootematerjal: Vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 133 Kilogram
Netokaal 106.13 Kilogram
Volume 364.8 Liter
EAN 5702425168369

 

Astmete arv 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 30 mm
Connection length 2 [mm] 30 mm
Connection size 1 2 1/2
Connection size 2 2 1/2
Connection type 1 R
Connection type 2 R
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit PED
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Jootematerjal Vask
Kategooria III
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] 611 mm
Kogulaius [mm] 241 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Material Description (Short Te SL140TL-1-190_2_25_S1_4B2,5
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimuster TL
Plaatide arv 190
Plate material no. 1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 150 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 225 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -196 °C
Toote nimetus Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 25 bar
Tüüp SL140TL-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vedelikurühm 1
Vertical center porthole 1[mm] 520 mm
Vertical center porthole 2[mm] 520 mm
Volume per channel 1 [l] 0.32 L
Volume per channel 2 [l] 0.32 L
Ühendusstandard ISO 7

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality