Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti, SL70TM-1, Plaatide arv: 30

079U4397

25 bar, Jootematerjal: Vask

Toote üksikasjad

Brutokaal 8.3 Kilogram
Netokaal 8.3 Kilogram
Volume 11.192 Liter
EAN 5702425156601

 

Astmete arv 1
China RoHS compliance Yes
Connection length 1 [mm] 27 mm
Connection length 2 [mm] 27 mm
Connection size 1 1
Connection size 2 1
Connection type 1 R
Connection type 2 R
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit PED
In scope of WEEE No
In scope of WEEE and contain batteries No
Jootematerjal Vask
Kategooria II
Kogukõrgus ilma jalgadeta [mm] 501 mm
Kogulaius [mm] 120 mm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Material Description (Short Te SL70TM-1-30_2_25_S1_4B1
Pakendi formaat Üksikpakend
Plaadimuster TM
Plaatide arv 30
Plate material no. 1.4404
Pordiava horisontaalne keskpunkt [mm] 65 mm
REACHi kandidaatainete loend No
Temperatuurivahemik [°C] [Max] 225 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -196 °C
Toote nimetus Kõvajoodisega joodetud plaatsoojusvaheti
Tooterühm Heat exchangers
Töörõhk, primaarpool [bar] [Max] 25 bar
Töörõhk, sekundaarpool [bar] [Max] 25 bar
Tüüp SL70TM-1
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Vedelikurühm 1
Vertical center porthole 1[mm] 446 mm
Vertical center porthole 2[mm] 446 mm
Volume per channel 1 [l] 0.104 L
Volume per channel 2 [l] 0.104 L
Ühendusstandard ISO 7

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality