Pumbad, BFA 01, 24.00 L/h, Düüsi/surve väljund: L

071N1289

BFA01 L3L

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.074 Kilogram
Netokaal 1.073 Kilogram
Volume 1.176 Liter
EAN 5702425074318

 

Pöörlemine L
1- või 2-astmeline 1
Alustav pöördemoment [Nm] [Max] 0.1 N-m
Astmete arv 1
Biofuel blend 10
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Definitsioonipunkt [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description BFA01 L3L
Düüsi/surve väljund L
Energiatarve [W] 42 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I, 6(c)
Filtriala [cm²] 0.7 cm²
Filtriklass [µm] 150
Heakskiit CE
UKCA
Intertek Semko
DIN CERTCO
Imemisliini vaakum [bar] [Max] 0.4 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Kiirus [rpm] [Max] 3450 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 2400 rpm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 300 tükki
Korpuse kaitseaste IP40
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
lametihend/nupp võllil 1 lametihend
Mähise pinge [V] 24
Mähise vool AC
Mähise voolutarve [W] 9 W
Märkused Pöörlemine ja düüsi/rõhu väljavool on määratud pumba võlli poolt vaadatuna.
Oil type Petrooleum/Kergõli
Pakendi formaat Transpordialuse komplekt
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk [bar] [Max] 15 bar
Rõhk [bar] [Min] 7 bar
SCIPi kausta nr c4680348-6694-4e07-b57c-668dd9c8d97e
SCIPi kausta tootenimi Oil pump BFA
Seeria BFA
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Sulgemisfunktsioon Katkestamine
Surve keroseeniahel [Bar] [Max] 12 bar
Surve toiteahel [bar] [Max] 2 bar
Tehase survesäte [bar] 12 bar
Toite pinge [V] [Max] 26.4 V
Toite pinge [V] [Min] 21.6 V
Toitepinge [V] 24 V
Tooterühm Pumps
Toruühendus 2 toru
Tüüp BFA 01
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Viskoossus [cSt] [Max] 12 cSt
Viskoossus [cSt] [Min] 1.3 cSt
Võimsus [l/h] 24 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Max] 24 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Min] 0 L/h
Võimsusrühm 0-24
Võlli läbimõõt [mm] 8 mm
Õlipumba kiirus [op/min] 3450 op/min
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -20 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality