Toote üksikasjad

Brutokaal 0.078 Kilogram
Netokaal 0.073 Kilogram
Volume 0.104 Liter
EAN 5702425061004

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Description MÄHIS 24 V DC.
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Heakskiit CE
In scope of WEEE and contain batteries No
Kogus vastavalt pakendi formaadile 45 tükki
Korpuse kaitseaste IP40
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 70 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -20 °C
Mähise pinge [V] 24
Mähise vool DC
Mähise voolutarve [W] 9 W
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend No
Sisukord Mähis, mutter ja seib.
Toite pinge [V] [Max] 24 V
Toite pinge [V] [Min] 24 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Max] 26.4 V
Toite ülekoormuspinge [V] [Min] 21.6 V
Toitepinge [V] 24 V
Tooterühm Accessories for Burner Components
Tüüp Accessories for BFP
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
UL evaluated Out of scope
Voolusuuna tüüp DC
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 80 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -10 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality