Pumbad, RSA, 180.00 L/h, Düüsi/surve väljund: L

070L3480

RSA 95

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.538 Kilogram
Netokaal 2.431 Kilogram
Volume 3.494 Liter
EAN 5702425010163

 

Pöörlemine L
1- või 2-astmeline 1
Alustav pöördemoment [Nm] [Max] 0.3 N-m
Astmete arv 1
Biofuel blend 100
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Definitsioonipunkt [l/h] 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt
Description RSA 95
Düüsi/surve väljund L
Energiatarve [W] 161 W
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Filtriala [cm²] 170 cm²
Filtriklass [µm] 150
Filtritüüp Rõngas
Heakskiit CE
Imemisliini vaakum [bar] [Max] 0.4 bar
In scope of WEEE and contain batteries No
Kiirus [rpm] [Max] 3600 rpm
Kiirus [rpm] [Min] 1400 rpm
Kogus vastavalt pakendi formaadile 6 tükki
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -25 °C
lametihend/nupp võllil 1 lametihend
Märkused Pöörlemine ja düüsi/rõhu väljavool on määratud pumba võlli poolt vaadatuna.
Oil type Petrooleum/Kergõli
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhk [bar] [Max] 21 bar
Rõhk [bar] [Min] 5.5 bar
SCIPi kausta nr f8b515ca-d436-41cf-83c4-a1485267071b
SCIPi kausta tootenimi Oil pumps - RSA 095
Seeria RS
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Sulgemisfunktsioon Välja lülitamine
Surve keroseeniahel [Bar] [Max] 12 bar
Surve toiteahel [bar] [Max] 4 bar
Survevahemik Spetsiaalne Vedrutihvt [Max] 5 bar
Survevahemik Spetsiaalne Vedrutihvt [Min] 1 bar
Tehase survesäte [bar] 10 bar
Tooterühm Pumps
Toruühendus 1 toru
Tüüp RSA
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12
18
UL evaluated Out of scope
Viskoossus [cSt] [Max] 18 cSt
Viskoossus [cSt] [Min] 1.3 cSt
Võimsus [l/h] 180 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Max] 299 L/h
Võimsuse vahemik [l/h] [Min] 150 L/h
Võimsusrühm 150-299
Võlli läbimõõt [in] 7/16
Õlipumba kiirus [op/min] 3600 op/min
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -20 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality