Elektriline paisumisventiil, AKV 10P3

068F5203

Sisendi ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Sissevooluava suurus [mm]: 10.00, Väljavooluava ühenduse tüüp: Joodis, ODF, Väljavooluava mõõt [mm]: 12.00

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.346 Kilogram
Netokaal 0.301 Kilogram
Volume 1.263 Liter
EAN 5702428673990

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 0.027 gal/min
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit C UL US LOENDIS
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Hooldatav Electric valve spare parts
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 18 tükki
Kv väärtus [m³/h] 0.024 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R1270
R134a
R170
R22
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R469A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
R744
MinODP [bar] 0 bar
MinODP [psi] 0 psi
MOPD [bar/psi] 55 bar/798 psi Coil Dependent
Mähis Ei
Nimivõimsus R744 [kW] 3.4 kW
Pakendi formaat Multipakend
Product Name Description Elektriline paisumisventiil
SCIPi kausta nr d20fef86-9125-42d0-8579-71e1f708fb89
Sisendi ühenduse tüüp Joodis, ODF
Sissevooluava suurus [mm] 10 mm
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -50 °C
Suund Nurgaga
Suurim töörõhk [bar] 90 bar
Suurim töörõhk [psig] 1305 psig
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud Electric valve accessories
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tüübinimetus Elektriline paisumisventiil
Tüüp AKV 10P3
UK RoHS compliance Out of scope
ULi heakskiidetud külmutusagensid R1233zd(E)
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R744
Vooluava suurus [mm] 0.8 mm
Välisõhu temperatuur -50 - 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -58 °F
Väljavooluava mõõt [mm] 12 mm
Väljavooluava ühenduse tüüp Joodis, ODF

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality