Elektriline paisumisventiil, AKVA 15-3, Teras

068F5026

Väljavooluava mõõt [tolli]: 1 in, Sissevooluava suurus [tolli]: 1 in, Sisendi ühenduse tüüp: Äärikühendus, Väljavooluava ühenduse tüüp: Äärikühendus, Kv väärtus [m³/h]: 0.630

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.131 Kilogram
Netokaal 1.967 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702422186779

 

China RoHS compliance Out of scope
Cv väärtus [gal/min] 0.73 gal/min
Danfossi ühilduvad regulaatorid EKC 315A
EKE 347
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(c)
Funktsioon NC
Heakskiit EAC
Hooldatav Electric valve spare parts
In scope of WEEE and contain batteries No
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [max] 140 °F
Keskmine temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Kogus vastavalt pakendi formaadile 1 tükki
Korpuse materjal Teras
Kv väärtus [m³/h] 0.63 m³/h
Käsijuhtimise valik Ei
Külmutusagensid R744
R717
MaxOPD[bar] 10 W AC 22 bar
MaxOPD[psi] 10 W AC 318 psi
MinODP [bar] 0.45 bar
MinODP [psi] 6.52 psi
MOPD [bar/psi] 22 bar
Mähis Ei
Nimivõimsus R717 [kW] 300 kW
Nimivõimsuse tingimused [IMP] tcond=90 °F
tliq=82 °F
tevap=4
Nimivõimsuse tingimused [SI] tcond=32 °C
tliq=28 °C
taur=5
Osade programmi nimi AKVA
Pakendi formaat Üksikpakend
Pealevoolu suuna indikaator Kõrgreljeefis ühesuunaline nool
Product Name Description Elektriline paisumisventiil
REACHi kandidaatainete loend No
Sisendi ühenduse tüüp Äärikühendus
Sissevooluava suurus [tolli] 1 in
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Max] 60 °C
Soojuskandja temperatuurivahemik [°C] [Min] -40 °C
Suund Otsesuunaline
Suurim töörõhk [bar] 42 bar
Suurim töörõhk [psig] 610 psig
Tooterühm Expansion valves
Tootetarvikud Äärikud
Electric valve accessories
Täiturmootori süsteem [mm] 13.5 mm
Tööpõhimõtted PWM
Tüübinimetus Elektriline paisumisventiil
Tüüp AKVA 15-3
UK RoHS compliance Out of scope
Vooluava suurus [mm] 5.6 mm
Välisõhu temperatuur -40 - 50 °C
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [Max] 120 °F
Välisõhu temperatuurivahemik [°F] [min] -40 °F
Väljavooluava mõõt [tolli] 1 in
Väljavooluava ühenduse tüüp Äärikühendus

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality