Paisumisventiili element, TE 5, R404A/R507A

067B3344

Temperatuurivahemik [°C]: -60 - -25, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.568 Kilogram
Netokaal 0.49 Kilogram
Volume 1.68 Liter
EAN 5702428148276

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilllaartoru pikkus [mm] 3000 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 118 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 12 tükki
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R404A/R507A
Osade programmi nimi TE 5
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamine Väline ühtlustamine
SCIPi kausta nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIPi kausta tootenimi TE
Suurim töörõhk [bar] 28 bar
Suurim töörõhk [psig] 400 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -75 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] -25 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] -15 °F
Toote nimetus Paisumisventiili element
Tooterühm Expansion valves
Tüübinimetus Element
Tüüp TE 5
UK RoHS compliance Out of scope
Ühtlustatud ühendustüüp Otsmuhv
Ühtlustuse mõõt [tolli] 1/4 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality