Paisumisventiili element, TE 20, R22/R407C

067B3276

Temperatuurivahemik [°C]: -60 - -25, MOP punkt [°C]: -20, Rõhu ühtlustamine: Väline ühtlustamine

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.78 Kilogram
Netokaal 0.57 Kilogram
Volume 2.49 Liter
EAN 5702428148368

 

China RoHS compliance Yes
EU RoHS compliance Out of scope
Heakskiit EAC
LLC CDC TYSK
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapilllaartoru pikkus [mm] 3000 mm
Kapilllaartoru pikkus [tolli] 118 in
Kogus vastavalt pakendi formaadile 9 tükki
Korpuse materjal Messing
Külmutusagensid R22/R407C
MOP punkt [psig] MOP 20
MOP punkt [°C] -20 °C
MOP punkt [°F] -5 °F
Osade programmi nimi TE 20
Pakendi formaat Multipakend
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhu ühtlustamine Väline ühtlustamine
SCIPi kausta nr 7a4717a2-7803-4273-9d94-59ccfb927c1e
SCIPi kausta tootenimi TE
Suurim töörõhk [bar] 28 bar
Suurim töörõhk [psig] 400 psig
Temperatuurivahemik [°F] [min] -75 °F
Temperatuurivahemik [°C] [Max] -25 °C
Temperatuurivahemik [°C] [Min] -60 °C
Temperatuurivahemik [°F] [max] -15 °F
Toote nimetus Paisumisventiili element
Tooterühm Expansion valves
Tüübinimetus Element
Tüüp TE 20
UK RoHS compliance Out of scope
Ühtlustatud ühendustüüp Otsmuhv
Ühtlustuse mõõt [tolli] 1/4 in

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality