VZ 3 PN16 20/2,5 3-tee ventiil lame ots

065Z5420

VZ 3 PN16 20/2,5 3-tee ventiil lame ots

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.505 Kilogram
Netokaal 0.504 Kilogram
Volume 0.63 Liter
EAN 5702421526620

 

Alternatiivne rakendus VSP Soe vesi
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 3
Description VZ 3 PN16 20/2,5 3-tee ventiil lame ots
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funktsioon Segamisventiil
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtus (B-AB) [m³/h] 1.6 m³/h
Kvs-väärtused [m³/h] 2.5 m³/h
Käik [mm] 5.5 mm
Leke ava (B-AB) kaudu maks [% Kvs] 1.0
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 20 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend No
Reguleerimise suhtarv 50:1
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend A-AB: Normaalselt suletud
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] 1 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] 2.5 bar
Tihenduskarbi tihendi materjal EPDM
Tooterühm Other valves
Tüüp VZ 3
Ventiili koonuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili korpuse materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili pesa materjal DZR messing CuZn36Pb2AS (CW 602N)
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras
Vooluhulga karakteristik Logaritmiline
Ühenduse suurus G 3/4
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality