VZL 3 PN16 15/0,63 3-tee ventiil lame ots

065Z2082

VZL 3 PN16 15/0,63 3-tee ventiil lame ots

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.289 Kilogram
Netokaal 0.289 Kilogram
Volume 0.634 Liter
EAN 5702421535400

 

Alternatiivne rakendus VSP Soe vesi
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 3
China RoHS compliance Out of scope
Description VZL 3 PN16 15/0,63 3-tee ventiil lame ots
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 25 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon Segamisventiil
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtus (B-AB) [m³/h] 0.4 m³/h
Kvs-väärtused [m³/h] 0.63 m³/h
Käik [mm] 2.8 mm
Leke ava (B-AB) kaudu maks [% Kvs] 1.0
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 30:1
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend A-AB: Normaalselt suletud
Tihenduskarbi tihendi materjal EPDM
Tooterühm Other valves
Tüüp VZL 3
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Messing
Ventiili korpuse materjal Messing
Ventiili spindli materjal Messing
Vooluhulga karakteristik Lineaarne
Ühenduse suurus G 1/2
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality