VZL 2 PN16 15/1,6 2-tee ventiil conex

065Z2044

VZL 2 PN16 15/1,6 2-tee ventiil conex

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.298 Kilogram
Netokaal 0.298 Kilogram
Volume 0.333 Liter
EAN 5702421548257

 

Alternatiivne rakendus VSP Soe vesi
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VZL 2 PN16 15/1,6 2-tee ventiil conex
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 2 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtused [m³/h] 1.6 m³/h
Käik [mm] 2.8 mm
Leke ava (B-AB) kaudu maks [% Kvs] 1.0
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 15 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 30:1
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend Normaalselt avatud
Tihenduskarbi tihendi materjal EPDM
Tooterühm Other valves
Tüüp VZL 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Messing
Ventiili korpuse materjal Messing
Ventiili spindli materjal Messing
Vooluhulga karakteristik Lineaarne
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality