VRG2 PN16 DN40/25 väliskeere

065Z0139

VRG2 PN16 DN40/25 väliskeere

Toote üksikasjad

Brutokaal 2.696 Kilogram
Netokaal 2.49 Kilogram
Volume 3.429 Liter
EAN 5702421559765

 

Alternatiivne rakendus VSP Kaugküte
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description VRG2 PN16 DN40/25 väliskeere
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 4 bar
Funktsioon Rõhuvabastus
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.4
Kvs-väärtused [m³/h] 25 m³/h
Käik [mm] 15 mm
Leke ava (B-AB) kaudu maks [% Kvs] 1.0
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] mullikindel konstruktsioon
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 40 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon Pealevool
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 100:1
SCIPi kausta nr a0440f97-59d4-4580-b7e0-6d00493ba958
SCIPi kausta tootenimi VRG2 PN16 DNxx-xx ext.thread
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tihenduskarbi tihendi materjal EPDM
Tooterühm Other valves
Tüüp VRG 2
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Messing
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras
Vooluhulga karakteristik Võrdne protsendimäär
Ühenduse suurus G 2 1/4
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality