Kuulkraanid, JIP-FF, RB, äärik ajami jaoks, Vähendatud ava, PN 16, DN 250, Äärik

065N0262

JIP-FF DN250 PN16 GF L650

Toote üksikasjad

Brutokaal 185 Kilogram
Netokaal 143 Kilogram
Volume 560 Liter
EAN 5702421650547

 

Ajamiääriku tüüp F16
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description JIP-FF DN250 PN16 GF L650
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 16 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Sisse/välja
Heakskiidetud standard EN 12266 osa 1 P10-P11-P12 ja osa 2 F20
PED direktiiv 97/23/EEC moodul H1
In scope of WEEE and contain batteries No
Keevitatud otste materjal Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Koonuse / pesa tihendusmaterjal PTFE+C
Korpuse materjal Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Kvs-väärtused [m³/h] 5100 m³/h
Kõrgus spindli ülemise otsani [mm] 580 mm
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Lekkekadu [% Kvs] Lekkekadu A
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Paigaldamise suund Kõik
Pikkus [mm] 650 mm
Pöördenurk [°] 90 °
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 180 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 0 °C
Spindli tihendusmaterjal PTFE/grafiit
Toimimise tüüp Äärik ajami jaoks
Tooterühm Ball valves
Tüüp JIP-FF, RB, Gear flange
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ventiili kuuli materjal Roostevaba teras
Ventiili spindli materjal Roostevaba teras, nt X2CrNi19-11 (EN 10272) / mat. nr 1.4306
Ventiili suurus DN 250
Ventiili tüüp Vähendatud ava
Äärikute materjal EN1092-Weldable steel #20 or similar CE PED approved material
Ühenduse tüüp Äärik
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -40 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality