VMV, PN 16, DN 40, 12.00 m³/h, G 2 A, M30

065F6040

VMV PN16 40/12 3-tee väliskeere M30 kael

Toote üksikasjad

Brutokaal 1.825 Kilogram
Netokaal 1.786 Kilogram
Volume 2.025 Liter
EAN 5702421603888

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 3
China RoHS compliance Out of scope
Description VMV PN16 40/12 3-tee väliskeere M30 kael
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Funktsioon Segamisventiil
Funktsioon 2 Jagamisventiil
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.5
Kvs-väärtused [m³/h] 12 m³/h
Käik [mm] 3.3 mm
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Leke möödaviigus, maks. [% Kvs] 0.1 %
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 40 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
PN alternatiivne VSP 10
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 1:30
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 120 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Spindli asend B-AB (normaalselt avatud)
Spindli materjal Roostevaba teras
Sulgemise diferentsiaalrõhk (jagamine) [bar] [Max] 0.2 bar
Sulgemise diferentsiaalrõhk (segamine) [bar] [Max] 0.2 bar
Tooterühm Motorized control valves
Tüüp VMV
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal EPDM
Ventiili korpuse materjal Punane pronks, mat nr 2.1096.1 (RG5)
Ventiili pesa materjal Punane pronks, mat nr 2.1096.1 (RG5)
Ventiiliühenduse tüüp M30
Vooluhulga karakteristik Ligik. lineaarne
Ühenduse suurus G 2 A
Ühenduse tüüp Väliskeere

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality