Liblikventiilide lisavarustus, SBFV käsiajamiga DN800 Q-16000 S

065B8286

SBFV käsiajamiga DN800 Q-16000 S

Toote üksikasjad

Brutokaal 57 Kilogram
Netokaal 57 Kilogram
EAN 5702428949965

 

Ajamiääriku tüüp F30
Asendinäidik Jah
Description SBFV käsiajamiga DN800 Q-16000 S
Funktsioon Sisse/välja
Heakskiidetud standard 2
EN12266-1
PED 97/23/EEC
In scope of WEEE and contain batteries No
Korpuse kaitseaste IP68
Korpuse materjal Malm / kõrgtugev malm
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 110 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -25 °C
Paigaldamise suund Kõik
Pöördenurk [°] 90 °
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend No
Toimimise tüüp Käsiratas
Tooterühm Butterfly valves accessories
Töömoment [Nm] 16000 N-m
Tüüp Non-standard Butterfly valves accessories
Ühenduse tüüp Äärik ajami jaoks
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 110 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -25 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality