Electrical actuator SBFV

065B8260

Elektrimootor AUMA SBFV DN200-250

Toote üksikasjad

Brutokaal 37.897 Kilogram
Netokaal 1 Kilogram
EAN 5702428947688

 

Ajamiääriku tüüp F12
Asendi tagasiside soovi korral
Asendinäidik Jah
Contain batteries No
Description Elektrimootor AUMA SBFV DN200-250
Funktsioon Sisse/välja
Heakskiidetud standard EN ISO 5211
EN 60259
Korpuse kaitseaste IP68
Ladustamistemperatuur [°C] [Max] 80 °C
Ladustamistemperatuur [°C] [Min] -40 °C
Paigaldamise suund Kõik
Pöördenurk [°] 90 °
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend No
Sagedus [Hz] 50 Hz
Termokaitse väljalülitamine Jah
Toimimise tüüp elektriline / käsitsi
Tooterühm Butterfly valves accessories
Töömoment [Nm] 1200 N-m
Tüüp Electrical actuator SBFV
Ühenduse tüüp Äärik ajami jaoks
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Max] 80 °C
Ümbritseva keskkonna temperatuur [°C] [Min] -40 °C

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality