Kaitseklapp, NVD 802, Äärikute vahel

065B7521

NVD 802 PN16 DN40

Toote üksikasjad

Brutokaal 0.572 Kilogram
Netokaal 0.555 Kilogram
Volume 0.271 Liter
EAN 5710104063386

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Alternatiivne soojuskandja 2 Tarbevesi
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 802 PN16 DN40
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Tagasilöögiklapp
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtused [m³/h] 28 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 40 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldamise suund vaba
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr b6f3e542-c6e9-4f7b-aa82-95d7242ff67a
SCIPi kausta tootenimi 065B7521
Seadme etikett Yes
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 200 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Toimimise tüüp Isetoimiv
Tooterühm Butterfly valves
Tüüp NVD 802
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal DZR messing
Ventiili tüüp Kaitseklapp
Ühenduse tüüp Äärikute vahel

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality