Kaitseklapp, NVD 805, Äärikute vahel

065B7509

NVD 805 PN16 DN125

Toote üksikasjad

Brutokaal 6.038 Kg
Netokaal 6 Kg
Volume 2.654 Liter
EAN 5710104065892

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Alternatiivne soojuskandja 2 Tarbevesi
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Description NVD 805 PN16 DN125
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Tagasilöögiklapp
In scope of WEEE and contain batteries No
Kvs-väärtused [m³/h] 505 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 125 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldamise suund vaba
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIPi kausta nr 42cd99b2-84e3-4013-938a-f794882aac0d
SCIPi kausta tootenimi 065B7509
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 100 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Toimimise tüüp Isetoimiv
Tooterühm Butterfly valves
Tüüp NVD 805
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili tüüp Kaitseklapp
Ühenduse tüüp Äärikute vahel

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality