Kaitseklapp, NVD 402, PN 16, DN 80, Äärik

065B7473

NVD 402 PN16 DN80

Toote üksikasjad

Brutokaal 11.286 Kilogram
Netokaal 11.034 Kilogram
Volume 5.6 Liter
EAN 5710104063089

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Alternatiivne soojuskandja 2 Tarbevesi
Avade arv 2
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NVD 402 PN16 DN80
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Tagasilöögiklapp
Kvs-väärtused [m³/h] 222 m³/h
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 80 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldamise suund vaba
Rakendus Kaugküte
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
SCIPi kausta nr e7217506-d988-44de-bf3d-a0870db16632
SCIPi kausta tootenimi 065B7473
Seadme etikett Yes
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 100 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Toimimise tüüp Isetoimiv
Tooterühm Butterfly valves
Tüüp NVD 402
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili suurus DN 80
Ventiili tüüp Kaitseklapp
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality