VFQ 22, PN 16, 800 m³/h

065B5576

Podatki o izdelku

Brutokaal 398 Kilogram
Netokaal 372 Kilogram
Volume 795.84 Liter
EAN 5715162296455

 

Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 30%
Avade arv 2
Diferentsiaalrõhu vahemik [bar] [Max] 10 bar
Kavitatsioonitegur 0.3
Kavitatsioonitegur 100% 0.28
Kavitatsioonitegur 25% 0.67
Kavitatsioonitegur 50% 0.37
Kavitatsioonitegur 75% 0.32
Kvs-väärtused [m³/h] 800 m³/h
Leke ava kaudu, maks. [% Kvs] 0.05
Lekkekadu [% Kvs] 0.05
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 250 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon vaba
Rakendus Kaugküte ja -jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rõhuklass PN 16
Rõhutasandussüsteem Chamber
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 150 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] 2 °C
Tihendi DP materjal Metall
Tooterühm Pressure flow controllers
Töörõhk [bar] [Max] 16 bar
Tüüp VFQ 22
Ventiili koonuse DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili korpuse materjal Hallmalm EN-GJL-250 (GG-25)
Ventiili pesa DP materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili pesa materjal Roostevaba teras, mat. nr 1.4021
Ventiili suurus DN 250
Ühenduse tüüp Äärik

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality