VF3 PN16 250/1000 3-tee äärikventiil

065B4250

VF3 PN16 250/1000 3-tee äärikventiil

Toote üksikasjad

Brutokaal 377.5 Kilogram
Netokaal 375 Kilogram
Volume 561.6 Liter
EAN 5710104508603

 

Alternatiivne rakendus VSP Kaugküte
Alternatiivne soojuskandja Vesi-glükool kuni 50%
Avade arv 3
China RoHS compliance Out of scope
Description VF3 PN16 250/1000 3-tee äärikventiil
EU RoHS compliance Out of scope
Funktsioon Segamisventiil
In scope of WEEE and contain batteries No
Kavitatsioonitegur 0.45
Kvs-väärtused [m³/h] 1000 m³/h
Käik [mm] 57 mm
Lubatud soojuskandja District heating/cooling circulation water
Läbimõõt [mm] 250 mm
Nimirõhk [bar] 16 bar
Paigaldusversioon Pealevool
Rakendus Küte ja jahutus
REACHi kandidaatainete loend Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleerimise suhtarv 50:1
SCIPi kausta nr bc60a1f4-fe0c-4ec8-9e0a-9c8316b7044c
SCIPi kausta tootenimi VF3 DN200-300
Soojuskandja pH [Max] 10
Soojuskandja pH [Min] 7
Soojuskandja temperatuur [°C] [Max] 130 °C
Soojuskandja temperatuur [°C] [Min] -10 °C
Tooterühm Other valves
Tüüp VF 3
UK RoHS compliance Out of scope
Ventiili koonuse materjal Roostevaba teras
Ventiili korpuse materjal Hallmalm (EN-GJL-250)
Vooluhulga karakteristik Võrdne protsendimäär
Ühenduse tüüp Äärik

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality